TPS43000EVM-001

1 MHz、3.3 V、高効率、同期バック・コンバータ、TPS43000 PWM 使用

TPS43000EVM-001

ご注文はこちら

概要

The TPS43000EVM-001 is designed to help evaluate the TPS43000 full-featured controller. The TPS43000 is designed to drive a pair of external MOSFET's (N or P) and can be used with a wide range of output voltages and power levels. It can be widely used in networking equipment, servers, PDA's, cellular phones, and telecommunication applications. The datasheet describes the functionalities of the controller in more detail.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS43000 マルチトポロジ(降圧 / 昇圧 / SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS43000EVM-001 — 1 MHz、3.3 V、高効率、同期バック・コンバータ、TPS43000 PWM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS43000EVM-001 1 MHz、3.3 V、高効率、同期バック・コンバータ、TPS43000 PWM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS43000EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド 1-MHz, 3.3-V High Efficiency Synchronous Buck Converter 2002/06/14
データシート Multimode High-Frequency PWM Controller データシート 2001/05/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。