TPS40428EVM-594

TPS40428 EVM デュアル出力、PMBus インターフェイス付き

TPS40428EVM-594

ご注文はこちら

概要

The TPS40428EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS40428. The TPS40428 is a PMBus, synchronous buck, driverless controller. It can be configured for dual-output or 2-phase operation.  The TPS40428EVM is designed to demonstrate the TPS40428 in a typical, dual-output application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40428.

特長
  • Vin: 7-14Vdc.
  • Vout1: 1.2Vdc / 20A, Vout2: 1.8Vdc / 20A.
  • Support PMBus programming.
  • Convenient test points for probing critical waveforms
DC/DC controllers
TPS40428 デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM デュアル出力、PMBus インターフェイス付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40428EVM-594 TPS40428 EVM デュアル出力、PMBus インターフェイス付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 2014/07/30
証明書 TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。