TPS40422EVM-091

TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

TPS40422EVM-091

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is 1.2Vdc at a maximum of 20A load current, and the other is 3.3V at a maximum of 15A load current. The EVM also features the CSD86350Q5D NexFET™ Power Block FETs. The EVM is designed to demonstrate the TPS40422 in a typical dual output application.

特長
  • 8V to 14V input range
  • Two independent fixed outputs: 1.2V at 20A and 3.3V at 15A
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–1MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance used for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier on the primary 1.2V output
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC controllers
TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40422EVM-091 TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 2011/01/05
証明書 TPS40422EVM-091 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。