TPS40322EVM-679
評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ
TPS40322EVM-679
概要
The TPS40322EVM-679 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 15.0Vdc bus to produce two high current, regulated outputs, one at 1.2Vdc and the other at 1.8Vdc. Both outputs are capable of sourcing up to 10A of load current. The EVM also features the CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-679 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual output application and has the features described below.
特長
- 8V to 15V input range
- 1.2V and 1.8V fixed outputs
- 10A DC steady state current per output
- 500kHz switching frequency
- Output sequence capability
- Inductor DCR current sensing
- Voltage Mode Feedback Control with Input Feedforward
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40322EVM-679 — 評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ
TPS40322EVM-679 — 評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS40322EVM-679 | 2011/05/04 | |||
| 証明書 | TPS40322EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |