TPS40304EVM-353
8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付
TPS40304EVM-353
概要
TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。
特長
- 600kHz で動作
- ハイサイド MOSFET の CSD16410 とローサイド MOSFET の CSD16321 を使用
- この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付
TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | CSD163CEVM-591 User's Guide | 2010/03/02 | |||
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS40304EVM-353 User's Guide | 2010/02/18 | |||
証明書 | TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018/06/15 | |
技術記事 | How to measure ripple for better design outcomes | PDF | HTML | 2016/07/27 |