TPS40170EVM-597
TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き
TPS40170EVM-597
概要
The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.
特長
- Designed with low gate charge (Qg) NexFET devices to minimize power losses
- Wide 4.5 V to 36 V input voltage range
- Integrated high-side and low-side N channel FET drivers
- Voltage mode control with voltage feed forward
- Low-side FET sensing Over-current Protection and high-side FET sensing Short-circuit Protection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40170EVM-597 — TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き
TPS40170EVM-597 — TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM | 2014/02/07 | |||
| 証明書 | TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | GaN to the rescue! Part 2: Measurements | PDF | HTML | 2016/01/07 | |||
| 技術記事 | GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery | PDF | HTML | 2015/10/28 |