TPS40170EVM-578
評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ
TPS40170EVM-578
概要
The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor change.
特長
- Wide-Input Voltage Range from 4.5V to 60V
- 600mV Reference Voltage with 1% Accuracy
- Programmable UVLO and Hysteresis
- Voltage Mode Control With Voltage Feed Forward
- Programmable Frequency Between 100 kHz and 600 kHz
- Low-side FET Sensing Overcurrent Protection and High-side FET Sensing Short-circuit Protection With Integrated Thermal Compensation
- Programmable Closed Loop Soft-Start
- Supports Pre-Biased Outputs
- Thermal Shutdown at 165 degrees C with Hysteresis
- Voltage Tracking
- Power Good
- 8.0V and 3.3V LDO Output
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40170EVM-578 — 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ
TPS40170EVM-578 — 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module | 2011/01/24 | |||
| 証明書 | TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |