TPS40077EVM-001
TPS40077 評価モジュール、12V 入力。 1.8V 出力(10A 時)
TPS40077EVM-001
概要
The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count Synchronous Buck Controller used in the EVM employs predictive gate drive. This feature provides improved efficiency by eliminating shoot-through switching current,and minimizing the reverse-conduction time of the synchronous rectifier FET.
特長
- 8 V to 16 V input range
- 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
- 10 A DC steady-state output current
- 300 kHz switching frequency (Fixed by TPS40077)
- Single main switch N-channel MOSFET and single synchronous rectifier N-channel MOSFET
- Double-sided 2" x 3" PCB with all components on top side
- Active converter uses less than 1.9 square inches - 1.0" x 1.9"
- Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC controllers
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40077EVM-001 — TPS40077 評価モジュール、12V 入力。 1.8V 出力 - 10A 時
TPS40077EVM-001 — TPS40077 評価モジュール、12V 入力。 1.8V 出力 - 10A 時
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS40077 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/01/21 | ||
| 証明書 | TPS40077EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |