TPS40007EVM-001

TPS40007EVM-001、 評価モジュール

TPS40007EVM-001

ご注文はこちら

概要

The TPS40007 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on.This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes, both conduction and reverse recovery. This design note provides details on a buck converter that converts an input of 3 V to 5 V down to a 2.5 V output level using the TPS40007 controller.

特長

The specification for this board is as follows:

  • VIN = 3.3 V to 5 V
  • VOUT = 2.5 V ±3%
  • IOUT = 0 A to 10 A
  • Efficiency = > 95% with VIN = 3.3 V, ILOAD = 4 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Power semiconductor devices: Each MOSFET is a single SO-8 package

DC/DC controllers
TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD17310Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40007EVM-001 — TPS40007EVM-001 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40007EVM-001 TPS40007EVM-001 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40007 2004/03/03
証明書 TPS40007EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS40009EVM-001 TPS40009EVM-001 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。