TPS3897A-6P-EVM047

TPS389xx シングルチャネル、可変スーパーバイザ回路の評価モジュール

TPS3897A-6P-EVM047

ご注文はこちら

概要

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an open-drain output. Either circuit can be easily be modified to accommodate the alternative supervisors of this same family. The EVM uses 0.1% resistors to program each 3.3-V supervisory voltage threshold to ensure accuracy, a capacitor for programming the output delay, and connectors for ease of use.

特長
  • Input supply voltage: 1.7 V to 6.5 V
  • Adjustable supervisor voltage: resistor programmable to 0.5 V minimum
  • Quiescent current: 6 µA (typical, not including contribution of adjustment resistors)
  • SENSE threshold accuracy: 1% over temperature
  • Capacitor programmable SENSE voltage delay and ENABLE delay
  • Very small µSON IC package: 1.5mm x 1mm
  • Operation range: –40°C to +125°C
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3895 アクティブ・ハイ、プッシュプル出力、シングル・チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ TPS3896 アクティブ・ロー、プッシュプル出力、シングル・チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ TPS3897 アクティブ・ハイ、オープン・ドレイン出力、シングル・チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ TPS3898 アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3897A-6P-EVM047 — TPS389xx シングルチャネル、可変スーパーバイザ回路の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3897A-6P-EVM047 TPS389xx シングルチャネル、可変スーパーバイザ回路の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS3897A-6P-EVM047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS389xxA-XP-EVM047 User's Guide (Rev. A) 2011/09/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。