TPS3890EVM-775
TPS3890 低静止電流、精度 1%、プログラマブル遅延付きスーパーバイザの評価基板
TPS3890EVM-775
概要
TPS3890EVM-775 評価基板は、プログラマブル遅延を備えた低静止電流で精度 1% のスーパーバイザの TPS3890 の動作と性能を評価するための標準的な構成用に設計されています。この評価基板の回路基板は、低消費電力かつ高精度な電圧モニタリングを必要とするエンジニアリング用途向けのリファレンス デザインとして構成されています。
特長
- スレッショルドの高い精度:標準値:±0.5%
- 超低静止電流 (IQ):標準値:2µA
- マニュアル リセット (MR) 入力
- オープン ドレイン RESET 出力
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3890EVM-775 — TPS3890 低静止電流(Iq)、精度 1% のプログラマブル遅延スーパーバイザの評価モジュール
TPS3890EVM-775 — TPS3890 低静止電流(Iq)、精度 1% のプログラマブル遅延スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3890EVM-775 Evaluation | 2016/03/31 | |||
| 証明書 | TPS3890EVM-775 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |