TPS386040EVM
TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール
TPS386040EVM
概要
The TPS386040EVM provides the capabilities needed for supervising and sequencing four power supplies, including one negative power supply. The EVM also provides an I2C interface for use with the TI USB-GPIO adapter.
特長
- 4 Complete SVS Modules on 1 Silicon Platform
- Programmable Delay Time
- Very Low Quiescent Current: 12µA typ
- Adjustable Threshold Down to 0.4V
- SVS-1: Manual Reset (MR) Input
- Watchdog Timer and Dedicated Output
- Voltage Reference for Negative Voltage Sensing
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS386040EVM — TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール
TPS386040EVM — TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM | 2009/09/10 |