TPS3851EVM-780
TPS3851 ウィンドウ ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価基板
TPS3851EVM-780
概要
TPS3851EVM–780 評価基板 (EVM) は、低静止電流で 0.8% の高精度を誇る TPS3851 電源監視集積回路の動作および性能を評価するための、一般的な構成で設計されたモジュールで、統合型ウィンドウ ウォッチドッグ タイマを搭載しています。この EVM 回路基板は、低消費電力かつ高精度な電圧モニタリングを必要とするエンジニアリング用途向けのリファレンス デザインとして構成されています。
特長
- 高いスレッショルド精度:0.8%
- 低静止電流 (IQ):10µA (標準値)
- マニュアル リセット (MR) 入力
- オープン ドレインの RESET 出力
- ユーザがプログラム可能なウォッチドッグタイマを搭載
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3851EVM-780 — TPS3851 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール
TPS3851EVM-780 — TPS3851 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3851EVM-780 Evaluation Module | 2016/11/17 | |||
| 証明書 | TPS3851EVM-780 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |