TPS3847085EVM-577

電圧モニタ評価モジュール

TPS3847085EVM-577

ご注文はこちら

概要

The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.

特長
  • Ultra-Low Supply Current: 380nA
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 18V
  • High threshold accuracy : 2.5%
  • Internal Hysteresis: 10%*Vt
  • Push Pull output, 15ms delay timing
  • Factory trimmed fixed voltage thresholds
  • Temperature Range: -40C to +85C
  • Packages: 2x2mm SON , SOT23
電源電圧スーパーバイザ
TPS3847 12V レール向け、380nA 電圧モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3847085EVM-577 — 18V、400nA 電圧モニタ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3847085EVM-577 18V、400nA 電圧モニタ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3847085EVM-577 User's Guide 2014/08/04
証明書 TPS3847085EVM-577 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。