TPS3842EVM

TPS3842 評価基板

概要

TPS3842EVM は、TPS3842-Q1 と TPS3842 の各電圧スーパーバイザ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) の目的は、サンプルの設計を例示するほか、TPS3842-Q1 と TPS3842-Q1 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値のキャプチャやデバイスへの習熟を容易にすることです。

特長
  • 広い電源電圧範囲:1.9V ~ 42V
  • VDD、SENSE、RESET の定格はいずれも 42V
  • 低静止電流:850nA (代表値)
  • 高いスレッショルド精度:0.5% (代表値)
  • CTR ピンへのコンデンサ接続で遅延時間をプログラム可能
  • CTS ピンへのコンデンサ接続でグリッチ除去遅延時間をプログラム可能
電源電圧スーパーバイザ
TPS3842 プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ TPS3842-Q1 車載、プログラマブル遅延機能とグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、ナノパワー、低電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3842EVM — TPS3842 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3842EVM TPS3842 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3842 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/17
証明書 TPS3842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。