TPS3840EVM
TPS3840 ナノパワー、高入力電圧スーパーバイザの評価基板
TPS3840EVM
概要
TPS3840 評価基板 (EVM) は、手動リセット機能とプログラム可能なリセット遅延を備えたナノパワー電圧監視装置である TPS3840 デバイスを評価するためのプラットフォームです。TPS3840 は最大 10V で動作可能でありながら、非常に低い静止電流 (標準値 350nA) と、1% の高い精度 (標準値) を実現しています。TPS3840EVM は、3 種類のデバイス出力トポロジすべてをサポートしています。詳細については、TPS3840 のデータシートをご覧ください。
特長
- 手動のリセット
- プログラマブル リセット遅延
- アクティブ LOW またはアクティブ HIGH の出力論理
- オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3840EVM — TPS3840 ナノパワー、高入力電圧スーパーバイザの評価モジュール
TPS3840EVM — TPS3840 ナノパワー、高入力電圧スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3840EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/13 | ||
| 証明書 | TPS3840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/08 |