TPS3831G33EVM-187
超低 150nA、超小型、電圧スーパーバイザ評価モジュール
TPS3831G33EVM-187
概要
The TPS3831G33EVM-187 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3831G33 Ultra-Low 150nA, Ultra-Small Voltage Supervisor. The EVM contains an IC for positive fixed voltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
特長
- 2% Accuracy
- Ultra-low Supply Current: 250nA
- Operating Supply Voltage: 0.6V-6.5V
- Push-Pull RESET output
- 1.0x1.0mm µSON DQN Package
- SOT23-3 DBZ Package
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3831G33EVM-187 — 超低 150nA、超小型、電圧スーパーバイザ評価モジュール
TPS3831G33EVM-187 — 超低 150nA、超小型、電圧スーパーバイザ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS3831G33EVM-187 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS3831G33EVM-187 Evaluation Module | 2012/08/23 |