TPS3808G01Q1EVM

TPS3808G01-Q1 車載用電圧監視評価基板

TPS3808G01Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS3808G01Q1EVM は、TPS3808G01-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板 (EVM) です。この EVM の電源電圧範囲は、1.8V ~ 6.5V です。このデザインでは、デバイスのすべての入出力ピンに入力接続できます。オシロスコープやマルチメータを使用する測定に必要な場合、開発ユーザーが追加のグランド接続にアクセスできるように、複数のテスト ポイントが実装済みです。

特長
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 遅延時間を調整可能なパワーオン リセット (POR) 発生器:1.25ms~10s
  • 超低静止時電流:2.4μA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:0.5% の代表値
  • 標準電圧レール (1.2V~5V) と可変電圧レール (最小 0.4V) に適した固定スレッショルド電圧が利用可能
  • マニュアル リセット (MR) 入力
  • オープン ドレインの RESET 出力
  • 温度範囲:-40°C ~ +125°C
  • 小型の SOT-23 パッケージおよび WSON パッケージ
  • すべてのデバイス ピンへのアクセス
  • 外部デバイスにリセットを接続可能
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3808-Q1 車載、プログラマブル遅延の低静止電流スーパーバイザ TPS3808E プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ TPS3808E-Q1 車載、プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 車載電圧スーパーバイザの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3808G01Q1EVM TPS3808G01-Q1 車載電圧スーパーバイザの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3808G01-Q1EVM (MSA025) Voltage Supervisor User Guide 2016/10/27
証明書 TPS3808G01Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。