TPS376XEVM
TPS3762-Q1 BIST (内蔵セルフ テスト) 機能搭載、65V、過電圧と低電圧の両方に対する検出器 (スーパーバイザ) の評価基板
TPS376XEVM
概要
TPS376XEVM は、TPS3762-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板 (EVM) です。このファミリは車載グレードのデバイスで、低電圧と過電圧に対するスーパーバイザをサポートし、内蔵セルフ テスト (BIST) 機能を採用しています。TPS376XEVM は、TPS3762D02OVDDFRQ1 デバイスを事前実装した形で出荷されますが、TPS3762-Q1 のどのバリエーションとの組み合わせでも使用できます。TPS376XEVM を使用すると、すべての入力ピンと出力ピンに接続できます。オシロスコープやマルチメータを使用する測定に必要な場合、開発ユーザーが追加の端子にアクセスできるように、複数のテスト ポイントが実装済みです。
特長
- すべてのピン配置と、調整可能な複数のバリエーションに対応
- 入出力アクセスが容易な複数のテスト ポイント
- カスタマイズ可能なリセット遅延時間
電源電圧スーパーバイザ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS376XEVM — TPS3762-Q1 evaluation module for 65-V over- and undervoltage detector with BIST function
TPS376XEVM — TPS3762-Q1 evaluation module for 65-V over- and undervoltage detector with BIST function
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS376X Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/10/09 | ||
| 証明書 | TPS376XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/05 |