TPS3704Q1EVM

TPS3704 小型フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザの評価基板

TPS3704Q1EVM

購入

概要

TPS3704 評価基板 (EVM) は、8 ピン、 小型外形トランジスタ(SOT-23)DDF パッケージに封止済みのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザとリセット IC である TPS3704-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS3704Q1EVM は、シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧レールを監視します。この EVM (評価基板) は、最大 6V の入力電圧で動作します。

出力信号 (/RESETx) は、専用配置の複数ジャンパを使用して、入力電圧と同じレベル、または (動作範囲内で) 任意の電圧レベルに設定することができるので、最大のフレキシビリティを実現できます。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。

特長
  • 複数のチャネル バリエーション (シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧監視) に対応
  • 複数の出力トポロジー (オープン ドレインまたはプッシュ プル) で動作
  • 電圧レールの直接監視、または監視対象電圧を分割することが可能
  • ジャンパを経由し、すべての /RESET 出力で、互いに異なるプルアップ電圧を使用するオプション
  • ノイズ抑制の目的で、(ジャンパを介して) RC 入力フィルタを使用し、入力電圧を監視するオプション
  • 8 ピン SOT-23 DDF パッケージ
スーパーバイザとリセット IC
TPS3704 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ TPS3704-Q1 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3704Q1EVM Window/Standard Voltage Supervisor User's Guide PDF | HTML 2021年 2月 16日
証明書 TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ