TPS3703Q1-A4120EVM

TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ スーパーバイザの評価基板

TPS3703Q1-A4120EVM

ご注文はこちら

概要

TPS3703Q1-A4120 評価基板 (EVM) は、TPS3703-Q1 デバイスの機能を最大限にテストします。TPS3703-Q1 は 、6 ピンの超薄型スモール アウトライン ノーリード (WSON) パッケージに封止された高精度のウィンドウ スーパーバイザまたはリセット IC です。TPS3703-Q1 には CT ピンが搭載されており、各デバイスに設計されている 2 つのリセット遅延時間から選択するか、コンデンサをグランドに接続してリセット遅延時間を調整するために使用できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。手動リセットを使用すると、シーケンシングやハード リセットが可能です。

特長
  • 固定ウィンドウのスレッショルド
  • 固定および可変の時間遅延オプション
  • 内部グリッチ耐性
  • リセット ラッチ機能
  • TPS3703-Q1 パッケージ:6 ピン WSON (1.5mm × 1.5mm)
  • 高いスレッショルド精度
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3703 リセット時間遅延機能搭載、高精度、ウィンドウ スーパバイザ TPS3870-Q1 車載対応、時間遅延機能と手動リセット機能搭載、高精度、過電圧リセット IC

 

電源電圧スーパーバイザ
TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3703Q1-A4120EVM — TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ・スーパーバイザの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3703Q1-A4120EVM TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ・スーパーバイザの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3703Q1-A4120EVM User's Guide 2018/08/21
証明書 TPS3703Q1-A4120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。