TPS3700EVM-202

TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

TPS3700EVM-202

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low quiescent current and high accuracy. Header connectors are provided for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • High threshold accuracy: 1%
  • Low quiescent current: 6 µA
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and Undervoltage detection
  • 1.5mm × 1.5mm DSE package
電源電圧スーパーバイザ
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3700-Q1 車載、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ TPS3710 VIN の広い電圧ディテクタ TPS3710-Q1 車載、広い VIN (18V) の電圧ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3700EVM-202 TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) 2019/02/04
証明書 TPS3700EVM-202 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。