TPS3424EVM
TPS3424 評価基板
TPS3424EVM
概要
TPS3424 評価基板 (EVM) は、TPS3424 と TPS3423 のプッシュ ボタン ファミリの評価に使用できます。このボードの目的は、サンプルの設計を提示するほか、TPS3423 と TPS3423 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値やデバイスの挙動データを取得することです。
特長
- 動作電圧範囲:1V ~ 6V
- TPS3424 と TPS3423 のすべての入出力トポロジに対応できるように、入力と出力を構成可能
- タイミング構成に適した、コンデンサの多様な選択肢
- プッシュ ボタン ピンの HBM ESD 定格:10kV
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3424EVM — TPS3424 の評価基板
TPS3424EVM — TPS3424 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3424 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/10/08 | ||
| 証明書 | TP3424EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/05 |