TPS2H000EVM
TPS2H000-Q1 デュアルチャネル スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS2H000EVM
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2H000-Q1 評価基板は、TPS2H000-Q1 IC を搭載し、デュアルチャネル ハイサイド スイッチ アプリケーションをサポートしています。この評価基板 (EVM) の目的は、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を対象にして、TPS2H000-Q1 評価を容易にすることです。
TPS2H000-Q1 ファミリは、包括的な保護機能を搭載したデュアルチャネル ハイサイド パワー スイッチであり、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵しています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能を搭載しており、インテリジェントな負荷制御が可能です。電流制限を外部からプログラム可能であり、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上させることができます。
特長
- 高精度の電流センス
- 外付け抵抗で電流制限を調整可能
- AECQ100-12 に基づきテスト済み
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2H000EVM — TPS2H000-Q1 デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
TPS2H000EVM — TPS2H000-Q1 デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2H000EVM User Guide | 2016/09/19 | |||
| 証明書 | TPS2H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |