TPS274160EVM

TPS274160 評価モジュール、高精度電流検出機能付き

TPS274160EVM

ご注文はこちら

概要

TPS274160EVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する TPS274160A と TPS274160B の各デバイスを評価するために設計されています。この基板には他のデバイスを実装済みであり、このデバイスのバージョン A または B のどちらかを選択して評価基板に半田付けすることができます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。 

特長
  • クワッドチャネル ハイサイド パワー スイッチ。AECQ100-12 に従ってテスト済み
  • 高精度電流センス
  • 外部グランド回路による逆極性バッテリ保護機能
  • 短絡と過電圧の保護機能
  • サーマル シャットダウンと温度スイングの自動回復
ハイサイド スイッチ
TPS274160 調整可能な電流制限機能搭載、36V、160mΩ、1.35A、4 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS274160EVM — TPS274160 評価モジュール、高精度電流検出機能付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS274160EVM TPS274160 評価モジュール、高精度電流検出機能付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS274160 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/06/16
証明書 TPS274160EVM EU Declaration of Conformity 2020/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。