TPS26630-33EVM
TPS2663x eFuse 評価基板
TPS26630-33EVM
概要
TPS26630-33EVM を使用すると、TI の TPS2663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS2663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。
特長
- 動作電圧範囲:4.5V ~ 60V
- オンボード ジャンパを使用して、0.6A ~ 6A の電流制限をプログラム可能
- 外部 N チャネル MOSFET を使用した最大 -60V の逆入力極性保護機能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
- サージと EFT (電気的高速過渡) からの負荷保護 (IEC61000-4-5 Level 1 と IEC61000-4-4 Level 3)
- 出力電力制限方式 (PLIM)
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse の評価モジュール
TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS26630-33EVM Evaluation Module for TPS2663x (Rev. A) | 2019/03/21 | |||
| 証明書 | TPS26630-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/05 |