TPS26624-25EVM
TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価基板
TPS26624-25EVM
概要
TPS26624-25EVM を使用すると、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS2662X のリファレンス回路を評価できます。TPS2662X デバイスは、4.5V~57V、800mA の産業用 eFuse であり、双方向 FET と、低電圧、過電圧、入出力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。
特長
- 入力動作電圧範囲:4.5V ~ 57V
- 25mA から 800mA のプログラマブル電流制限機能
- 逆入出力極性保護機能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
- 出力電圧に対応する LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS26624-25EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価モジュール
TPS26624-25EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS26624-25EVM: TPS2662x Evaluation Module | 2017/10/09 | |||
| 証明書 | TPS26624-25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |