TPS26620-23EVM
TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価基板
TPS26620-23EVM
概要
TPS26620-23EVM を使用すると、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS2662X のリファレンス回路を評価できます。TPS2662X デバイスは、4.5V~57V、800mA の産業用 eFuse であり、双方向 FET と、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。
特長
- 入力動作電圧範囲:4.5V ~ 57V
- 25mA から 800mA のプログラマブル電流制限機能
- 逆入力極性保護
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
- 出力電圧に対応する LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS26620-23EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価モジュール
TPS26620-23EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS26620-23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS26620-23 Evaluation Module | 2017/09/11 |