TPS26600-02EVM
TPS2660 統合、 60V 2.23A 、産業用 eFuse の評価基板
TPS26600-02EVM
概要
TPS26600-02EVM を使用すると、TI の TPS2660x デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2660x は、複数の双方向 FET を内蔵した 4.2V~55V、2.23A のコンパクトな産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能に加え、出力電流監視機能を搭載しています。
特長
- 4.2V ~ 55V の入力動作範囲
- 0.2A ~ 2.23A のプログラマブルな電流制限
- 最大 -55 V に対処する逆極性保護機能
- 過負荷障害発生時の動作を選択可能 (自動再試行、ラッチ、およびサーキット ブレーカ)
- オンボードのリセット スイッチと故障インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS26600-02EVM — TPS2660 統合 60V 2.23A 産業用 eFuse の評価モジュール
TPS26600-02EVM — TPS2660 統合 60V 2.23A 産業用 eFuse の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) | 2017/02/20 | |||
| 証明書 | TPS26600-02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |