TPS25985EVM

TPS25985 4.5V ~ 16V、80A、0.59mΩ eFuse の評価基板

TPS25985EVM

ご注文はこちら

概要

TPS25985EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25985 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25985 デバイスは、0.59mΩ の FET を内蔵した 4.5V ~ 16V、80A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。

特長
  • 5V ~ 16V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 28A ~ 100A の電流制限
  • 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
  • プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
  • 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25985 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25985EVM TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25985 evaluation module for eFuse User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/09/29
証明書 TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。