TPS25984BEVM

TPS25984B 評価基板

TPS25984BEVM

ご注文はこちら

概要

TPS25984B 評価基板を使用すると、TPS25984B eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25984B デバイスは、0.8mΩ FET を内蔵した、4.5V ~ 16V、70A の eFuse です。  この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能を搭載しています。

特長
  • 5V ~ 16V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 14A ~ 120A の電流制限
  • 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
  • プログラマブルな過渡過電流ブランキング タイマ
  • 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25984BEVM — TPS25984B の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25984BEVM TPS25984B の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25984B Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2024/11/27
証明書 TPS25984BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/10/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。