TPS259827LEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS259827LEVM
TPS259827L eFuse 評価基板
TPS259827LEVM
概要
TPS259827LEVM を使用すると、TI の TPS259827L eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS259827L デバイスは、2.7V ~ 24V、15A に対応する eFuse であり、3mΩ の FET を内蔵しているほか、低電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブルな各種保護機能と、構成可能な自動再試行回数および再試行遅延機能を搭載しています。
特長
- 動作電圧範囲:2.7V ~ 24V
- オンボード ジャンパを使用して、3A ~ 15A の電流制限をプログラム可能
- 構成可能な自動再試行回数と再試行遅延機能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
- パワー グッドに対応する LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse の評価モジュール
TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS259827LEVM: Evaluation Module for TPS259827L eFuse (Rev. A) | 2019/05/17 | |||
| 証明書 | TPS259827LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/11 |