TPS25981EVM
TPS25981 2.7V ~ 16V、10A、6mΩ eFuse の評価基板
TPS25981EVM
概要
TPS25981EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25981 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25981 デバイスは、6mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 16V、10A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。
特長
- 2.7V ~ 16V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 1.5A ~ 11A の電流制限
- プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、電流制限機能
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse
TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25981EVM: Evaluation Module for TPS25981 eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/21 | ||
| 証明書 | TPS25981EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/01/31 |