TPS2597EVM
TPS2597 2.7V ~ 23V、7A、10mΩ eFuse の評価基板
TPS2597EVM
概要
TPS2597EVM eFuse 評価ボードを使用すると、TI の TPS2597xx eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS2597xx デバイスは、10mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 23V、7A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。
特長
- 2.7V ~ 23V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 1A ~ 8A の電流制限
- プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、電流制限
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse
TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | ||
| 証明書 | TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/20 |