TPS2596EVM
TPS2596xx eFuse 評価基板
TPS2596EVM
概要
TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 動作電圧範囲:2.7V ~ 19V
- オンボード ジャンパを使用して、0.125A ~ 2A の電流制限をプログラム可能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
- FLTb (フォールト、障害) 信号に対応する LED ステータス インジケータ
- 複数のオンボード ジャンパ使用で調整可能な過電圧スレッショルド
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2596EVM — TPS2595EVM
TPS2596EVM — TPS2595EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) | 2019/08/14 | |||
| 証明書 | TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/06 |