TPS2595EVM
TPS2595 eFuse 評価基板
TPS2595EVM
概要
TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- TPS2595 eFuse デバイスの VIN、VOUT、EN、DVDT、ILM、GND、FLTb の各ピンへのアクセスが可能
- VIN の入力電圧範囲:2.7V ~ 18V
- 4A最大連続スイッチ電流動作
- CIN、COUT、Cdvdt の各コンデンサと、入力側の TVS 保護回路をオンボード実装
- 複数のジャンパを使用して、さまざまな電流制限設定が利用可能
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2595EVM — TPS2595 eFuse 評価モジュール
TPS2595EVM — TPS2595 eFuse 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2595EVM eFuse Evaluation Board | 2017/11/29 | |||
| 証明書 | TPS2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |