TPS25942EVM-635
Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25942EVM-635 eFuse 評価モジュール
TPS25942EVM-635
概要
TPS25942XEVM-635 は、2.7V ~ 18V で動作する eFuse (イネーブル ENBLKb が使用できる電流制限機能) であり、双方向 FET を内蔵しているほか、低電圧、過電圧、逆電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。また、 3 x 4mm の小型 20 ピン QFN パッケージに、アナログ電流モニタも搭載しています。ホット・プラグを実施する際、このデバイスは突入電流を制限するほか、dVdT ピンに取り付ける 1 個のコンデンサを使用する方法で出力の上昇レートもプログラマブル (設定可能) です。
特長
- 動作電圧範囲:2.7V ~ 18V
- 複数のジャンパを使用して、最大 5A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
- 故障とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED
- リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25942EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25942EVM-635 eFuse 評価モジュール
TPS25942EVM-635 — Power Mux 用の真のリバース・ブロッキング機能付き TPS25942EVM-635 eFuse 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25942x635EVM: Evaluation Module For TPS25942x User's Guide | 2014/05/27 | |||
| 証明書 | TPS25942EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |