TPS25910EVM-088
3V ~ 18V、大電流ロード・スイッチ評価モジュール
TPS25910EVM-088
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS25910EVM-088 評価基板 (EVM) は、スルーレートがプログラマブルな大電力ロード・スイッチである TPS25910 の性能評価に使用できます。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。
特長
- -3 ~ 20V のバス動作
- 30mΩ のパス MOSFET を内蔵
- 0.83A ~ 6.5A の範囲でプログラマブルな電流制限
- プログラマブルな突入電流スルーレート
- サーマル・シャットダウン機能と障害アラート
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25910EVM-088 — TPS25910 大電流ロード・スイッチの評価モジュール
TPS25910EVM-088 — TPS25910 大電流ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) | 2012/12/31 | |||
| 証明書 | TPS25910EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |