TPS25858Q1EVM-140

TPS25858-Q1 デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート コントローラの評価基板

TPS25858Q1EVM-140

ご注文はこちら

概要

TPS25858-Q1 は、統合型の USB 充電ポート ソリューションであり、最大 6.6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 と Type-C の各ポートを実装することを目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • ±10% の電流検出精度 (IOUT = 2.8A) による高精度のケーブル ドループ補償
  • USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • NTC 機能による熱管理機能
  • ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
  • AEC-Q100:
    • 温度グレード 1
    • HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25858-Q1 プログラマブル電流制限機能と負荷減少機能搭載、デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25858Q1EVM-140 — TPS25858-Q1 デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25858Q1EVM-140 TPS25858-Q1 デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25858-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2020/10/26
証明書 TPS25858Q1EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。