TPS25846Q1EVM-117

TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

TPS25846Q1EVM-117

ご注文はこちら

概要

TPS25846Q1EVM-117 は、ケーブル補償機能を搭載した、USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。

特長
TPS25846Q1EVM-117 は、ケーブル補償機能を搭載した、USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS25846-Q1 クライアント モード サポート機能搭載、USB BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント・モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25846Q1EVM-117 TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント・モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/08/11
ユーザー・ガイド TPS25846-Q1 Evaluation Module 2020/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。