TPS25840Q1EVM-079
TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
TPS25840Q1EVM-079
概要
開始に必要な事項
ステップ 1:ハードウェアを注文します
- TPS25840-Q1 および TPS25842-Q1 のサンプル請求も行います
ステップ 3:設計ガイドラインおよびアプリケーション ノートのダウンロード
TPS25840Q1EVM-079 は、ケーブル補償付きの USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力同期整流 降圧用の評価基板 (EVM) です。評価基板には、電源端子台、デバイス充電およびデータ通信用の USB Type-A コネクタが備わっています。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。
特長
- 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
- USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 準拠
- ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/14 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS25840-Q1 Evaluation Module | 2018/12/13 |