TPS2583XAQ1EVM-147
TPS2583xA-Q1 BC 1.2 と USB Type-C® のポート コントローラの評価基板
TPS2583XAQ1EVM-147
概要
TPS2583XAQ1EVM-147 は、TI の TPS2583xA-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。この製品は、ケーブル補償機能搭載、USB Type-C®(登録商標); と BC1.2 に対応、36V 入力、5V で 3.5A を出力する、同期整流降圧回路です。
特長
- 6V ~ 36V の入力範囲、3.5A の連続出力電流、降圧コンバータ
- CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBATや VBUS への短絡を保護
- AEC-Q100 認証取得済み
- ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
- USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
- スペクトラム拡散ディザリングに対応した、強制 PWM 動作
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller
TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2583xA-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/05/11 | ||
| 証明書 | TPS2583XAQ1EVM-147 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/14 |