TPS25831Q1EVM-062
ケーブル補償機能と電流制限機能を搭載した TPS25831-Q1 USB Type-C と BC1.2 同期整流降圧の評価基板
TPS25831Q1EVM-062
概要
開始に必要な事項
ステップ 1:ハードウェアを注文します
- TPS25831-Q1 および TPS25833-Q1 のサンプル請求も行います
ステップ 3:設計ガイドラインおよびアプリケーション ノートのダウンロード
ステップ 4:最新のリファレンス デザインをダウンロード
TPS25831Q1EVM-062 は、ケーブル補償付きの USB Type-C および BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力同期整流降圧用の評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタと USB Type-C コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、DCDC 周波数、NTC 熱保護機能は、評価基板上の抵抗を使用して調整できます。
特長
- 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
- USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
- CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBAT や VBUS への短絡を保護
- ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
- システムの熱管理用のユーザー プログラマブル外付け NTC 部品
MOSFET
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C と BC1.2 対応同期整流降圧の EVM
TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C と BC1.2 対応同期整流降圧の EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2019/02/19 |