TPS25830Q1EVM-040
TPS25830-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C® と USB BC (バッテリ充電) 1.2 の評価基板
TPS25830Q1EVM-040
概要
TPS25830Q1EVM-040 は、ケーブル補償機能搭載、USB Type-C® と BC1.2 に対応、5V、3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタと USB Type-C コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、DC/DC の動作周波数は、評価基板 (EVM) 上の抵抗を使用して調整できます。
特長
- 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
- USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
- CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBATや VBUS への短絡を保護
- ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
- IEC 61000-4-2 認定 D+、D-、CC1、CC2
MOSFET
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25830Q1EVM-040 — TPS25830-Q1 USB Type-C と BC1.2 に対応し、ケーブル補償機能と電流制限機能を搭載した同期整流降圧回路
TPS25830Q1EVM-040 — TPS25830-Q1 USB Type-C と BC1.2 に対応し、ケーブル補償機能と電流制限機能を搭載した同期整流降圧回路
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS25830-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2019/01/09 | ||||
| 証明書 | TPS25830Q1EVM-040 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |