TPS25741EVM-802

電源マルチプレクサ / ポート パワー マネージメント機能搭載 TPS25741 評価基板

TPS25741EVM-802

ご注文はこちら

概要

TPS25741 評価基板 (TPS25741EVM-802) は、TPS25741 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは専用の USB PD Type C ダウンストリーム フェイシング ポート (DFP) コントローラです。TPS25741 は、5V、12V、20V (TPS25741) を出力するアップストリーム コンバータに依存します。  この評価基板は、TPS25741 向けの電源として、TPS54531 ベースの降圧コンバータを使用しています。

特長
  • TPS25741 は、CC1 および CC2 ピンに IEC 61000-4-2 ESD の保護機能を内蔵
  • ステート マシンの実装にはファームウェアは不要
  • 要求に応じて、5V、12V、20V の可変出力電圧
  • キャプティブ ケーブルを接続した状態で、最大 5A の出力電流を供給可能。デフォルト:3A
  • USB PD 仕様に準拠した 5V、12V、20V の間でスムーズな遷移が可能
MOSFET
CSD17579Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25741 USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD ソース コントローラ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2514A USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25741EVM-802 — TPS25741 電源マルチプレクサ / ポート電源管理機能付き評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25741EVM-802 TPS25741 電源マルチプレクサ / ポート電源管理機能付き評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) 2017/02/07
証明書 TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。