TPS2561DRCEVM-424
TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
TPS2561DRCEVM-424
概要
The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2560 or TPS25561. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS2560/1EVM | 2009/11/19 | |||
| 証明書 | TPS2561DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |