TPS2560DRCEVM-424

TPS2560DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2560 用

TPS2560DRCEVM-424

ご注文はこちら

概要

The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2560 or TPS25561. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2560 アクティブ ロー、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ TPS2560A 2 チャネル、 0.25 ~ 2.8A の調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ ロー、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2560DRCEVM-424 — TPS2560DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2560 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2560DRCEVM-424 TPS2560DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2560 用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS2560/1EVM 2009/11/19
証明書 TPS2560DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。