TPS2559EVM-624

TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ

TPS2559EVM-624

ご注文はこちら

概要

TPS2559EVM-624 は、TPS2559 を評価する目的で、包括的にアセンブルおよびテスト済みの回路です。この IC は、高精度の調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチであり、短絡が発生する可能性の高い容量性大負荷を使用するアプリケーションを想定しています。この EVM は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。

特長
  • USB 電流制限要件に適合
  • 調整可能な電流制限 (500mA ~ 5A)
  • VIN、VOUT、EN、FAULT、ILIM の各ピンにアクセス可能
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2559 アクティブ ハイ、1.2 ~ 4.7A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ USB パワー スイッチ TPS2559-Q1 車載対応、アクティブ ハイ、1.2 ~ 4.7A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2559EVM-624 TPS2559EVM-624 高精度、可変電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2559EVM-624 Evaluation Module 2014/04/25
証明書 TPS2559EVM-624 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。