TPS2557DRBEVM-423
TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用
TPS2557DRBEVM-423
概要
The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2556 or TPS2557. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用
TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS2556/7EVM | 2009/11/19 | |||
| 証明書 | TPS2557DRBEVM-423 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM | 2008/10/08 |