TPS2556DRBEVM-423

TPS2556DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2556 用

TPS2556DRBEVM-423

ご注文はこちら

概要

The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2556 or TPS2557. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2556 アクティブ ロー、0.5 ~ 5A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ TPS2556-Q1 車載対応、アクティブ ロー、0.5 ~ 5A、可変 ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2556DRBEVM-423 — TPS2556DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2556 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2556DRBEVM-423 TPS2556DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2556 用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS2556/7EVM 2009/11/19
証明書 TPS2556DRBEVM-423 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM 2008/10/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。